Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5615

Funktion: Diff.trykregulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]80 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
BeskrivelseDifferential pressure actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionDiff.trykregulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]3 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]1 bar
Egenskab
Værdi
IndstillingstypeAdjustable
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFP 2
Spring colouryellow
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorDifferenstryksregulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.3 Kilogram
Nettovægt11.285 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume51.33 Liter
EAN/UPC5710104523125