Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4208 + 065-4209

V74D52, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: fri

065-4208

V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gev flo/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse [cm2]31 cm²
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseV74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gev flo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]0.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]0.00 m³/h
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionTrykbegræns.regulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]5.50 bar
Egenskab
Værdi
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]1.00 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.30 m³/h
Læktab [% Kvs]0.02
Material DescriptionV74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr flo/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeV74D52
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medierTermo oil
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorTrykbegræns.regulator
Ventilhusets materialeRødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.348 Kilogram
Nettovægt3.348 Kilogram
Volume9.24 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421805718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm