V73D52, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: Bypass
065-4210
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gev bypass
065-4210
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 31 cm² |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gev bypass |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow [m³/h] | 0.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 0.00 m³/h |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Nej |
| Funktion | Trykaflastningsregulator |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 5.50 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr bypass |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Monteringsversion | Bypass |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | V73D52 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilladte medier | Termo oil |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykregulator | Trykaflastningsregulator |
| Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.33 Kilogram |
| Nettovægt | 3.33 Kilogram |
| Volume | 10.426 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |