Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Flowdelere, Til ventiler: VFGS2

065B2779

Flowfordeler til VFGS2-ventiler DN100, 125

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseFlowfordeler til VFGS2-ventiler DN100, 125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
Egenskab
Værdi
ProdukttypeFlowdelere
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Til ventilerVFGS2
Til ventilstørrelseDN 100DN 125
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]125 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]100 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.413 Kilogram
Nettovægt2.413 Kilogram
Volume4.719 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm