Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Flowdelere, Til ventiler: VFGS2

065B2778

Flowfordeler til VFGS2-ventiler DN65, 80

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseFlowfordeler til VFGS2-ventiler DN65, 80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN65, 80
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
Egenskab
Værdi
ProdukttypeFlowdelere
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Til ventilerVFGS2
Til ventilstørrelseDN 65DN 80
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]80 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]65 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.865 Kilogram
Nettovægt0.865 Kilogram
Volume4.864 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421813447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm