Flowdelere, Til ventiler: VFGS2
065B2777
Flowfordeler til VFGS2-ventiler DN40, 50
065B2777
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | Flowfordeler til VFGS2-ventiler DN40, 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN40, 50 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Flowdelere |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Til ventiler | VFGS2 |
| Til ventilstørrelse | DN 40DN 50 |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 40 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.302 Kilogram |
| Nettovægt | 0.302 Kilogram |
| Volume | 1.371 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |