Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Flowdelere, Til ventiler: VFGS2

065B2776

Flowfordeler til VFGS2-ventiler DN25, 32

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
BeskrivelseFlowfordeler til VFGS2-ventiler DN25, 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
PakkeformatMultipak
Product line08
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeFlowdelere
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Til ventilerVFGS2
Til ventilstørrelseDN 25DN 32
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]32 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]25 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.28 Kilogram
Nettovægt0.232 Kilogram
Volume1.933 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm