Flowdelere, Til ventiler: VFGS2
065B2775
Flowfordeler til VFGS2-ventiler DN15, 20
065B2775
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | Flowfordeler til VFGS2-ventiler DN15, 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN15, 20 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Flowdelere |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Til ventiler | VFGS2 |
| Til ventilstørrelse | DN 15DN 20 |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 20 mm |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 15 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.199 Kilogram |
| Nettovægt | 0.199 Kilogram |
| Volume | 1.87 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |