Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Impulsledninger, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, For produkttype: AVPL

003L3562

Impulsledningssæt AH G1/16#, fi3x5m

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
BeskrivelseImpulsledningssæt AH G1/16#, fi3x5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]3 mm
For produkttypeAVPL
Indeholder batterierNo
Længde [mm]5000.0 mm
Material DescriptionUniversal imp.ledning til nut AH G1/16",
MaterialeCOPPER
PakkeformatMultipak
Product line08
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/16
Tryk nominelt [bar]16 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]15 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]15 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.]16 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.276 Kilogram
Nettovægt0.276 Kilogram
Volume0.95 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104028125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm