Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsledninger, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, For produkttype: AV(P)QM (T)

003H6929

Imp.ledning til tryk.begr. for AV-serie,1stk.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat25 stk.
BeskrivelseImp.ledning til tryk.begr. for AV-serie,1stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
For produkttypeAV(P)QM (T)
Indeholder batterierNo
Længde [mm]1500.0 mm
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1pcs
MaterialeCOPPER
PakkeformatMultipak
Product line08
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseR 1/2
Tryk nominelt [bar]25 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]50 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]15 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.]25 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.]25 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.16 Kilogram
Nettovægt0.146 Kilogram
Volume0.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm