Impulsledninger, 6 mm, Kobber Cu-DHP CW024A H040, For produkttype: AV(P)QM (T)
003H6926
Service imp.ledningssæt gamle/nye AV-serie
003H6926
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| Beskrivelse | Service imp.ledningssæt gamle/nye AV-serie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| For produkttype | AV(P)QM (T) |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Service imp.tube set old/new AV range |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Materiale | Kobber Cu-DHP CW024A H040 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Impulsledninger |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.386 Kilogram |
| Nettovægt | 0.37 Kilogram |
| Volume | 3537.6 Cubic centimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |