Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsledninger, 6 mm, 1500 mm, For produkttype: AV(P)QM (T)

003H6860

Imp.ledning til tryk.begr. for AV-område, 1,5 m

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
BeskrivelseImp.ledning til tryk.begr. for AV-område, 1,5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
For produkttypeAV(P)QM (T)
Indeholder batterierNo
Længde [mm]1500.0 mm
Material DescriptionEinSatz gedämpfte St.leitung.für neue AV
MaterialeCOPPER
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]25 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]50 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]15 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.168 Kilogram
Nettovægt0.168 Kilogram
Volume0.288 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm