Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsledninger, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Kobber Cu-DHP CW024A H040, For produkttype: AV(P)QM (T)

003H6852

Impulsledningssæt AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Beskrivelse,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
For produkttypeAV(P)QM (T)
Indeholder batterierNo
Længde [mm]1500.0 mm
Material DescriptionSteuerleitung für das AV, R 1/8", 1,5m
MaterialeKobber Cu-DHP CW024A H040
Product line08
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseR 1/8
Tryk nominelt [bar]25 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]50 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]15 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.362 Kilogram
Nettovægt0.342 Kilogram
Volume3.927 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No significant risk