Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Monteringsversion: Flow
003H6851
Akt. og just.del PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flow
003H6851
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Akt. og just.del PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flow |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | AVPQ4 |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Material Description | Akt.med inst. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 frm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Monteringsversion | Flow |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdele |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 0.30 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.596 Kilogram |
| Nettovægt | 4.568 Kilogram |
| Volume | 9.455 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |