Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Monteringsversion: Returløb

003H6850

Akt. og just.del PN25 0,3-2,0 AVPQ retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAkt. og just.del PN25 0,3-2,0 AVPQ retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVPQ
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]2.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.30 bar
Material DescriptionAkt.med inst. PN25 0,3-2,0 AVPQ ret
MonteringsversionReturløb
Egenskab
Værdi
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdele
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIP-dossier produktnavnACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]2.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.30 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.721 Kilogram
Nettovægt2.697 Kilogram
Volume5.782 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm