Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6848
Lav.akt.just.del PN25 3-11 SAVA-D
003H6848
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Lav.akt.just.del PN25 3-11 SAVA-D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | SAVA, SAVD |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 3.00 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | N.akt.med inst. PN25 3-11 SAVA-D |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdele |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 3.00 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.623 Kilogram |
| Nettovægt | 4.623 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 7.9 Liter |
| EAN/UPC | 5702421553039 |