Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Aktuator PN25 1-4,5 SAVA,SAVD byp/ret/fl
003H6846
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Aktuator PN25 1-4,5 SAVA,SAVD byp/ret/fl |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | SAVA, SAVD |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 4.50 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Material Description | Aktuator PN25 1-4,5 SAVA,SAVD byp/ret/fr |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdele |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.757 Kilogram |
| Nettovægt | 4.695 Kilogram |
| Volume | 10.944 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |