Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Aktuator PN25 3-11 AVA, AVD byp/ret/flo

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAktuator PN25 3-11 AVA, AVD byp/ret/flo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVA, AVD
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]11.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]3.00 bar
Material DescriptionAktuator PN25 3-11 AVA, AVD byp/ret/frm
Product line08
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdele
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP-dossier produktnavnMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]11.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]3.00 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.745 Kilogram
Nettovægt4.745 Kilogram
Volume9.574 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm