Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6844
Aktuator PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/ret/flo
003H6844
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Aktuator PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/ret/flo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | AVA, AVD |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 4.50 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Material Description | Aktuator PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/ret/frm |
| Product line | 08 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdele |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIP-dossier produktnavn | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.083 Kilogram |
| Nettovægt | 3.083 Kilogram |
| Volume | 9.95 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |