Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Monteringsversion: Flow

003H6837

Akt. og just.del PN25 3-11 AVP flow

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAkt. og just.del PN25 3-11 AVP flow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVP
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]12.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]3.00 bar
Material DescriptionAkt.med inst. PN25 3-12 AVP freml?b
MonteringsversionFlow
Egenskab
Værdi
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdele
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP-dossier produktnavnMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]11.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]3.00 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.892 Kilogram
Nettovægt4.882 Kilogram
Volume9.71 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm