Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Flow 003H6836

Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Monteringsversion: Flow

003H6836

Akt. og just.del PN25 1-5 AVP flow

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAkt. og just.del PN25 1-5 AVP flow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVP
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]5.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]1.00 bar
Material DescriptionAkt.med inst. PN25 1-5 AVP freml?b
MonteringsversionFlow
Egenskab
Værdi
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdele
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP-dossier produktnavnMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]5.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]1.00 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.26 Kilogram
Nettovægt3.26 Kilogram
Volume9.623 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421552865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm