Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Monteringsversion: Returløb

003H6833

Akt. og just.del PN25 0,2-1,0 AVPQ retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAkt. og just.del PN25 0,2-1,0 AVPQ retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVPQ
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.20 bar
Material DescriptionAkt.med inst. PN25 0,2-1,0 AVPQ ret
MonteringsversionReturløb
Egenskab
Værdi
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdele
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
SCIP-dossier produktnavnACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]1.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.20 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.442 Kilogram
Nettovægt2.442 Kilogram
Volume9.504 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm