Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Monteringsversion: Returløb
003H6830
Akt. og just.del PN25 0,3-2,0 AVP retur
003H6830
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 4 stk. |
| Beskrivelse | Akt. og just.del PN25 0,3-2,0 AVP retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | AVP |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Material Description | Akt.med inst. PN25 0,3-2,0 AVP retur |
| Monteringsversion | Returløb |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdele |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIP-dossier produktnavn | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 0.30 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.692 Kilogram |
| Nettovægt | 2.692 Kilogram |
| Volume | 5.717 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |