Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Monteringsversion: Flow
003H6824
Akt. og just.del PN25 0,2-1,0 AV flow
003H6824
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Akt. og just.del PN25 0,2-1,0 AV flow |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | AVP |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Material Description | Akt.med inst. PN16 0,2-1,0 AV frm |
| Monteringsversion | Flow |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdele |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP-dossier produktnavn | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.788 Kilogram |
| Nettovægt | 1.266 Kilogram |
| Volume | 4.535 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |