Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Monteringsversion: Flow
003H6823
Akt. og just.del PN25 0,05-0,5 AV flow
003H6823
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Akt. og just.del PN25 0,05-0,5 AV flow |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | AVP |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Material Description | Akt.med inst. PN16 0,05-0,5 AV frm |
| Monteringsversion | Flow |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdele |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP-dossier produktnavn | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.738 Kilogram |
| Nettovægt | 1.151 Kilogram |
| Volume | 4.414 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |