Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Monteringsversion: Returløb

003H6822

Akt. og just.del PN25 0,2-1,0 AV retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat9 stk.
BeskrivelseAkt. og just.del PN25 0,2-1,0 AV retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For produkttypeAVP
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.20 bar
Material DescriptionAkt.med inst. PN16 0,2-1,0 AV retur
MonteringsversionReturløb
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeAktuatorer og justeringsdele
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP-dossier produktnavnMD_ACT_PN16_RET_T
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]1.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.20 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.216 Kilogram
Nettovægt1.216 Kilogram
Volume4.586 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm