Aktuatorer og justeringsdele, For produkttype: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar
003H1836
Aktuator PN25 1-5,5 D52 Olie byp/ret/flo
003H1836
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Aktuator PN25 1-5,5 D52 Olie byp/ret/flo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For produkttype | D52 |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 5.50 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Material Description | Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Aktuatorer og justeringsdele |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.438 Kilogram |
| Nettovægt | 2.438 Kilogram |
| Volume | 5.177 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |