Danfoss logo
Impulse tubes

Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål

003G1869

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
BeskrivelseImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
For produkttypeAFPQ 24
Indeholder batterierNo
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN1
MaterialeRustfrit stål
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
Egenskab
Værdi
ProdukttypeImpulsledninger
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (3)
Til ventilstørrelseDN 100
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/4
Tryk nominelt [bar]40 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]100 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]100 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.]40 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.5 Kilogram
Nettovægt0.44 Kilogram
Volume5.04 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162414286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm