Danfoss logo
Impulse tubes

Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål

003G1867

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse320 cm²
BeskrivelseImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
For produkttypeAFPQ 2
Indeholder batterierNo
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN25
MaterialeRustfrit stål
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
Egenskab
Værdi
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (3)
Til ventilstørrelseDN 250
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/4
Tryk nominelt [bar]40 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]250 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]250 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.]40 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.9 Kilogram
Nettovægt0.4 Kilogram
Volume31.169 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162414262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm