Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål
003G1863
Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN100
003G1863
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| For produkttype | AFPQ 2 |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN10 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | Impulsledninger |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP-dossier produktnavn | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Til ventilstørrelse | DN 100 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 1/4 |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 100 mm |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 100 mm |
| Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.435 Kilogram |
| Nettovægt | 0.255 Kilogram |
| Volume | 5.04 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414224 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |