Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål

003G1848

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse160 cm²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
For produkttypeAFPQ 24
Indeholder batterierNo
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN1
MaterialeRustfrit stål
Product line08
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (3)
Til ventilstørrelseDN 100
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/4
Tryk nominelt [bar]40 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.5 Kilogram
Nettovægt0.44 Kilogram
Volume5.04 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162414071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm