Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål
003G1835
003G1835
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 160 cm² |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| For produkttype | AFPQ 24 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN50 |
| Materiale | Rustfrit stål |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
| Produkttype | Impulsledninger |
| Til ventilstørrelse | DN 50 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 1/4 |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.67 Kilogram |
| Nettovægt | 0.65 Kilogram |
| Volume | 3.12 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |