Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål

003G1833

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse160 cm²
Antal pr. pakkeformat10 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
For produkttypeAFPQ 24
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN25/32
MaterialeRustfrit stål
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
Til ventilstørrelseDN 25DN 32
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/4
Tryk nominelt [bar]40 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.62 Kilogram
Nettovægt0.6 Kilogram
Volume3 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255137382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm