Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål

003G1827

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse160 cm²
Antal pr. pakkeformat10 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
For produkttypeAFQ 2
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN50
MaterialeRustfrit stål
PakkeformatMultipak
Product line08
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
Til ventilstørrelseDN 50
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/4
Tryk nominelt [bar]40 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]50 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]50 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.]40 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.45 Kilogram
Nettovægt0.43 Kilogram
Volume1.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255136651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm