Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål
003G1826
003G1826
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 160 cm² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| For produkttype | AFQ 2 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN40 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | Impulsledninger |
| Til ventilstørrelse | DN 40 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 1/4 |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 40 mm |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 40 mm |
| Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.42 Kilogram |
| Nettovægt | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.52 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |