Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål

003G1825

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse160 cm²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
For produkttypeAFQ 2
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN25/32
MaterialeRustfrit stål
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
Egenskab
Værdi
ProdukttypeImpulsledninger
Til ventilstørrelseDN 25DN 32
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/4
Tryk nominelt [bar]40 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]32 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]25 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.]40 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.42 Kilogram
Nettovægt0.4 Kilogram
Volume1.52 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255135739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm