Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål, null: AFPQ, DN 250
003G1417
Impulsledninger til AFPQ PN16 DN 250
003G1417
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Impulsledninger til AFPQ PN16 DN 250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| For produkttype | AFPQ |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN16 DN 250 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | Impulsledninger |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Til ventilstørrelse | DN 250 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 1/4 |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 250 mm |
| Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.394 Kilogram |
| Nettovægt | 1.394 Kilogram |
| Volume | 36.223 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |