Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål, For produkttype: AFPQ4

003G1406

Impulsledninger til AFPQ4 PN40 250

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat5 stk.
BeskrivelseImpulsledninger til AFPQ4 PN40 250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
For produkttypeAFPQ4
Indeholder batterierNo
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 250
MaterialeRustfrit stål
PakkeformatMultipak
Product line08
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
Til ventilstørrelseDN 250
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/4
Tryk nominelt [bar]40 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]250 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]250 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.]40 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.]40 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.791 Kilogram
Nettovægt0.791 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume3.146 Liter
EAN/UPC5702421813553