Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål, For produkttype: AFPQ4

003G1380

Impulsledninger til AFPQ4 PN40 25/32

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
BeskrivelseImpulsledninger til AFPQ4 PN40 25/32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
For produkttypeAFPQ4
Indeholder batterierNo
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 25/32
MaterialeRustfrit stål
PakkeformatMultipak
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
Egenskab
Værdi
ProdukttypeImpulsledninger
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP-dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (2)
Til ventilstørrelseDN 25DN 32
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/4
Tryk nominelt [bar]40 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]32 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]25 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.]40 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.496 Kilogram
Nettovægt0.496 Kilogram
Volume0.035 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421812303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm