Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål, For produkttype: AVPQ
003G1376
Impulsledninger til AFPQ PN40 200
003G1376
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | Impulsledninger til AFPQ PN40 200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| For produkttype | AVPQ |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 200 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – Selvvirkenderegulatorer |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | Impulsledninger |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP-dossier produktnavn | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Til ventilstørrelse | DN 200 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 1/4 |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] | 200 mm |
| Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] | 200 mm |
| Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] | 16 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.445 Kilogram |
| Nettovægt | 0.445 Kilogram |
| Volume | 2.73 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |