Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsledninger, 10 mm, G 1/4, Rustfrit stål, For produkttype: AVPQ

003G1371

Impulsledninger til AFPQ PN40 65/80

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseImpulsledninger til AFPQ PN40 65/80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
For produkttypeAVPQ
Indeholder batterierNo
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 65/80
MaterialeRustfrit stål
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – Selvvirkenderegulatorer
ProdukttypeImpulsledninger
Egenskab
Værdi
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP-dossier produktnavnAF IMPULSE TUBES (2)
Til ventilstørrelseDN 65DN 80
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/4
Tryk nominelt [bar]40 bar
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.]80 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.]65 mm
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.]40 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.]16 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.328 Kilogram
Nettovægt0.328 Kilogram
Volume0.287 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421812211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm