Danfoss logo
Drejeventiler HRB 3, HRB 4-product-category

Drejeventiler HRB 3, HRB 4

Danfoss-drejeventiler af typen HRB er primært designet til at regulere fremløbstemperaturen i varmeanlæg, hvor et vist lækagetab kan accepteres, og hvor en defineret reguleringskarakteristik ikke er påkrævet. HRB-drejeventiler kan bruges i kombination med elektriske motorer af typen AMB 162 og AMB 182.

Hoveddata:

  • DN 15–50
  • kVS 0.4-40 m3/h
  • PN 10
  • Tmaks. = 110 °C
  • 3-vejs eller 4-vejs
  • S-karakteristik

Features and benefits

  • Laveste lækagetab i klassen
  • Unik positionsindikator(synlig, også når motor er monteret)
  • Ergonomisk håndtag
  • Nem installation
  • Til blandings- og fordelingsfunktioner
  • Indvendig gevindtilslutning