Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 15/0,63 4-vejs sædeventil flad ende

065Z2092

VZL 4 PN16 15/0,63 4-vejs sædeventil flad ende

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal porte4
ApplikationOpvarmning og køling
Applikationsalternativ VSPVarmtvand
BeskrivelseVZL 4 PN16 15/0,63 4-vejs sædeventil flad ende
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]25.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow-karakteristikLineær
FunktionBlandeventil
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdi (B-AB) [m³/h]0.40 m³/h
Kvs-værdier [m³/h]0.63 m³/h
Material DescriptionVZL4 DN15/0,63 Flat
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Egenskab
Værdi
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakdåsepakning, materialeEPDM
PN alternativ VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVZL 4
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold30:1
SpindelpositionA-AB: Normalt lukket
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/2
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]16 bar
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.05
Vandring [mm]2.80 mm
Ventilhusets materialeMessing
VentilkeglematerialeMessing
VentilspindelmaterialeMessing

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.418 Kilogram
Nettovægt0.407 Kilogram
Volume0.624 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421535547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm