VZL 2 PN16 20/3,5 2-vejs sædeventil flad ende
065Z2076
VZL 2 PN16 20/3,5 2-vejs sædeventil flad ende
065Z2076
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Applikationsalternativ VSP | Varmtvand |
| Beskrivelse | VZL 2 PN16 20/3,5 2-vejs sædeventil flad ende |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow-karakteristik | Lineær |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 3.50 m³/h |
| Material Description | VZL2 DN20/3,5 Flat |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Monteringsversion | fri |
| Pakdåsepakning, materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VZL 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsforhold | 30:1 |
| Spindelposition | Normalt lukket |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 3/4 |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Vandring [mm] | 2.80 mm |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilkeglemateriale | Messing |
| Ventilspindelmateriale | Messing |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.506 Kilogram |
| Nettovægt | 0.506 Kilogram |
| Volume | 0.624 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |