Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 20/3,5 4-vejs sædeventil Conex

065Z2066

VZL 4 PN16 20/3,5 4-vejs sædeventil Conex

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal porte4
ApplikationOpvarmning og køling
Applikationsalternativ VSPVarmtvand
BeskrivelseVZL 4 PN16 20/3,5 4-vejs sædeventil Conex
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow-karakteristikLineær
FunktionBlandeventil
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdi (B-AB) [m³/h]2.50 m³/h
Kvs-værdier [m³/h]3.50 m³/h
Material DescriptionVZL 4 PN16 20/3,5 4-way seated conex
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakdåsepakning, materialeEPDM
PN alternativ VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVZL 4
Reguleringsforhold30:1
SpindelpositionA-AB: Normalt lukket
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]16 bar
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.05
Vandring [mm]2.80 mm
Ventilhusets materialeMessing
VentilkeglematerialeMessing
VentilspindelmaterialeMessing

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.628 Kilogram
Nettovægt0.628 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.495 Liter
EAN/UPC5702421548554