HVZ 4 PN16 20/4 2-vejs sædeventil flad ende
065Z5521
HVZ 4 PN16 20/4 2-vejs sædeventil flad ende
065Z5521
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal porte | 4 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Applikationsalternativ VSP | Varmtvand |
| Beskrivelse | HVZ 4 PN16 20/4 2-vejs sædeventil flad ende |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow-karakteristik | Logaritmisk |
| Funktion | Blandeventil |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kvs-værdi (B-AB) [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Kvs-værdier [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] | 2.5 bar |
| Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Material Description | VZ 4 PN16 20/4 2-way seated flat end |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakdåsepakning, materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VZ 4 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsforhold | 50:1 |
| Spindelposition | A-AB: Normalt lukket |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 3/4 |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind ISO 228/1 |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Vandring [mm] | 5.50 mm |
| Ventilhusets materiale | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventilkeglemateriale | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventilsædets materiale | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventilspindelmateriale | Rustfast stål |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.64 Kilogram |
| Nettovægt | 0.64 Kilogram |
| Volume | 0.56 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |