Danfoss logo
2-way valve type VZ 4

VZ 4 PN16 15/1,6 4-vejs sædeventil flad ende

065Z5514

VZ 4 PN16 15/1,6 4-vejs sædeventil flad ende

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal porte4
ApplikationOpvarmning og køling
Applikationsalternativ VSPVarmtvand
BeskrivelseVZ 4 PN16 15/1,6 4-vejs sædeventil flad ende
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Flow-karakteristikLogaritmisk
FunktionBlandeventil
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kvs-værdi (B-AB) [m³/h]1.00 m³/h
Kvs-værdier [m³/h]1.60 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.]3.5 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.]1.0 bar
Material DescriptionVZ 4 PN16 15/1,6 4-way seated flat end
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Egenskab
Værdi
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakdåsepakning, materialeEPDM
PN alternativ VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVZ 4
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold50:1
SpindelpositionA-AB: Normalt lukket
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1/2
TilslutningstyperUdvendigt gevind ISO 228/1
Tryk nominelt [bar]16 bar
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.05
Vandring [mm]5.50 mm
Ventilhusets materialeDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
VentilkeglematerialeDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilsædets materialeDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
VentilspindelmaterialeRustfast stål

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.53 Kilogram
Nettovægt0.52 Kilogram
Volume0.338 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421526682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm