Danfoss logo
VZ 2/ VZ 3/ VZ 4-product-category

VZ 2/ VZ 3/ VZ 4

VZ-ventiler er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til regulering af varmt og/eller koldt vand i fan coil units og små vekslere i varme- og kølesystemer.
Ventilerne kan bruges i kombination med motorerne AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H og AMV(E) 13 SU.

Hoveddata:

  • DN 15, 20
  • kVS 0,25 - 4,0 m3/h
  • PN 16
  • Logaritmisk flowkarakteristik
  • Temperatur: Cirkulationsvand/glykolholdigt vand op til 50 %: 2 ... 120 °C

Features and benefits

  • Reduceret kVS på B-port (kun VZ3 og VZ4)
  • Lineært bypass på 3- og 4-vejsventiler
  • Ventilerne leveres med påskruet plasthåndtagtil manuel styring
  • Tilslutninger: nipler eller conex