Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN32/16 udv. gevind

065Z0138

VRG2 PN16 DN32/16 udv. gevind

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal porte2
ApplikationOpvarmning og køling
Applikationsalternativ VSPFjernvarme
BeskrivelseVRG2 PN16 DN32/16 udv. gevind
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow-karakteristikLig med procent
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionVRG2 PN16 DN32/16 ext.thread
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Egenskab
Værdi
MonteringsversionFlow
Pakdåsepakning, materialeEPDM
PN alternativ VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVRG 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold100:1
SCIP-dossier nr.6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c
SCIP-dossier produktnavnVRG 2 PN16 DN25-32
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 2
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]16 bar
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]bobletæt design
Vandring [mm]15.00 mm
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
VentilkeglematerialeMessing
VentilspindelmaterialeRustfast stål

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.624 Kilogram
Nettovægt1.592 Kilogram
Volume3.352 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421559741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm