VL2 PN6 DN50/40 flange
065Z0380
VL2 PN6 DN50/40 flange
065Z0380
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Applikationsalternativ VSP | Fjernvarme |
| Beskrivelse | VL2 PN6 DN50/40 flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow-karakteristik | Lig med procent |
| Funktion | Trykaflastning |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kvs-værdier [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | VL2 PN6 DN50/40 flange |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Flow |
| Pakdåsepakning, materiale | EPDM |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VL 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsforhold | 100:1 |
| SCIP-dossier nr. | dc8625ff-2cb3-483d-a989-a089cd8f8cf5 |
| SCIP-dossier produktnavn | VL2 PN6 flange |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 6 bar |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | bobletæt design |
| Vandring [mm] | 15.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkeglemateriale | Messing |
| Ventilspindelmateriale | Rustfast stål |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 7.2 Kilogram |
| Nettovægt | 7.07 Kilogram |
| Volume | 11.322 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |